Valikko Haku

Kauluskiinnike Sisään painettava 26.0 mm 13.3 mm PA Väritön

Tuellinen johtosarja pitää johdot paikoillaan ja irti paneeleista tai levyistä. Se pitää tilat puhtaina ja siisteinä ja suojelee herkkää elektroniikkaa häiriöiltä. Tämä johtosarja on valmistettu UL94 V-0 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

SHK-J2-26M-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,121 €
5000 - 9999 0,1149 €
10000 + 0,1092 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

121,00 €

1000 x 0,121 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 13.3 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.6 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm
Spacer Height 26.0 mm
Sisäkorkeus 13.7 mm
Sisäleveys 13.7 mm
Asennustapa Sisään painettava
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Väritön
Käyttölämpötila-alue -40 - 110 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Jalustan pituus 7.8 mm
Välilevyn pituus 26.0 mm
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä