Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,121 € |
5000 - 9999 | 0,1149 € |
10000 + | 0,1092 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 13.3 mm |
---|---|
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.524 in |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 13.3 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.524 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 1.6 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.063 in |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 4.0 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.157 in |
Spacer Height | 14.0 mm |
Spacer Height | 0.551 in |
Sisäkorkeus | 13.7 mm |
Sisäkorkeus | 0.539 in |
Sisäleveys | 13.7 mm |
Sisäleveys | 0.539 in |
Kokonaiskorkeus | 41.6 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.638 in |
Asennustapa | Clip On |
Säädettävyys | Kiinnitetty |
Materiaali | PA |
Väri | Väritön |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 110 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 230 °F |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa