Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2998 € |
5000 - 9999 | 0,2763 € |
10000 + | 0,2625 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 13.6 mm |
---|---|
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.535 in |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 13.6 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.535 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.8 - 2.0 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.031 - 0.079 in |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 4.8 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.189 in |
Spacer Height | 9.5 mm |
Spacer Height | 0.374 in |
Sisäkorkeus | 13.7 mm |
Sisäkorkeus | 0.539 in |
Sisäleveys | 13.7 mm |
Sisäleveys | 0.539 in |
Kokonaiskorkeus | 37.4 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.472 in |
Asennustapa | Clip On |
Säädettävyys | Kiinnitetty |
Materiaali | PA |
Väri | Väritön |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 110 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 230 °F |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa