Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 999 | 0,4056 € |
1000 - 4999 | 0,2719 € |
5000 - 9999 | 0,2494 € |
10000 + | 0,2374 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Valkoinen |
---|---|
Koko materiaali | Polybuteenitereftalaatti |
Tyyppi | Eristin |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 8.0 mm |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 0.315 in |
Kokonaiskorkeus | 5.4 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.213 in |
Kokonaispituus | 16.0 mm |
Kokonaispituus | 0.63 in |
Kokonaisleveys | 13.0 mm |
Kokonaisleveys | 0.512 in |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Tyyli | 4 |
Asennusreiän halkaisija | 3.5 mm |
Asennusreiän halkaisija | 0.138 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa