Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 90,7302 € |
10 + | 77,6282 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dynaaminen kuormituskyky | 375.0 kg |
---|---|
Dynaaminen kuormituskyky | 375.0 kg |
Staattisen kuormituksen kapasiteetti | 750.0 kg |
Staattisen kuormituksen kapasiteetti | 750.0 kg |
Pyörän korkeus | 75.0 mm |
Pyörän korkeus | 2.953 in |
Maksimi säätökorkeus | 12.0 mm |
Maksimi säätökorkeus | 0.472 in |
Asennuskorkeus | 120.0 mm |
Asennuskorkeus | 4.724 in |
Levyn pituus | 142.0 mm |
Levyn pituus | 5.591 in |
Levyn leveys | 95.0 mm |
Levyn leveys | 3.74 in |
Asennustyyppi | Kanta |
Pyörän materiaali | Nailon |
Kotelon materiaali | Alumiini |
Tullinimike | 3926300090 |
Kuormituskapasiteetti | 375.0 kg |
Kuormituskapasiteetti | 375.0 kg |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa