Valikko Haku

Nostopyörä 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Alumiini

Monikäyttöinen tasoituspyörä nailonpyörällä ja alumiinikotelolla. Varsikiinnitystyyppi ja toimii käsipyörällä.
Tuotekoodi:

1335862

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 56,0235 €
10 + 47,9246 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

56,02 €

1 x 56,0235 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Dynaaminen kuormituskyky 125.0 kg
Staattisen kuormituksen kapasiteetti 250.0 kg
Pyörän korkeus 50.0 mm
Maksimi säätökorkeus 10.0 mm
Asennuskorkeus 82.0 mm
Levyn pituus 100.0 mm
Levyn leveys 100.0 mm
Asennustyyppi Kanta
Pyörän materiaali Nailon
Kotelon materiaali Alumiini
Tullinimike 3926300090
Kuormituskapasiteetti 125.0 kg

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä