Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 + | 3,4194 € |
Väri | Musta |
---|---|
Koukun materiaali | LDPE |
Hihnan materiaali | Nailon |
Reiän tyyppi | Ruuvin reikä |
Tyyppi | Standard Tie |
With Buckle? | Ei |
Kokonaispituus | 203.2 mm |
Kokonaispituus | 8 in |
Kokonaisleveys | 12.7 mm |
Kokonaisleveys | 0.5 in |
Hihnan leveys | 12.7 mm |
Hihnan leveys | 0.5 in |
With Screw Hole? | Yes |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa