Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 99 | 1,2924 € |
100 + | 1,202 € |
Väri | Keltainen |
---|---|
Koukun materiaali | LDPE |
Hihnan materiaali | Nailon |
Reiän tyyppi | Ruuvin reikä |
Tyyppi | Standard Tie |
With Buckle? | Ei |
Kokonaispituus | 229.0 mm |
Kokonaispituus | 9.016 in |
Kokonaisleveys | 38.1 mm |
Kokonaisleveys | 1.5 in |
Hihnan leveys | 19.1 mm |
Hihnan leveys | 0.752 in |
With Screw Hole? | Yes |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa