Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 9999 | 0,182 € |
10000 + | 0,1572 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kannan korkeus | 2.4 mm |
---|---|
Kannan korkeus | 0.094 in |
Huulloksen korkeus | 1 mm |
Huulloksen korkeus | .040 in |
Ulokkeen halkaisija | 4.9 mm |
Ulokkeen halkaisija | .194 in |
Ulokkeen pituus | 7.4 mm |
Ulokkeen pituus | 0.290 in |
Kierteen pituus | 5.1 mm |
Kierteen pituus | 0.201 in |
Kierrekoko | M3 |
Avaintyyppi | Ristipäinen kanta |
Ruuvityyppi | Olkaruuvi |
Käytettäväksi | VG-2;VG-4 |
Materiaali | Hiiliteräs |
Koko materiaali | Hiiliteräs |
Valmis | Sinkki kirkas dikromaatti |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa