Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 9,8812 € |
50 + | 6,1757 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kokonaispituus | 202.0 mm |
---|---|
Kokonaispituus | 7.953 in |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 22.0 mm |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 0.866 in |
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | 5.4 |
Paksuus | 4.0 mm |
Paksuus | 0.157 in |
Valmis | Zinc Plated |
Koko materiaali | Teräs |
Tullinimike | 8302100090 |
Asennusreiän halkaisija | 5.4 mm |
Asennusreiän halkaisija | 0.213 in |
Jalustan pituus | 202.0 mm |
Jalustan pituus | 7.953 in |
Asennustapa | Fastener Screws |
Toiminnon tyyppi | Folding |
Saranan tyyppi | Cover Stay |
Rungon materiaali | Sinkkiseos |
Asennussuunta | Oikeakätinen |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa