Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 999 | 0,1547 € |
1000 + | 0,1119 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Koko materiaali | Suuritiheyksinen polyeteeni |
Asennustapa | Clip On |
Reiän halkaisija A | 6.0 mm |
Reiän halkaisija A | 0.236 in |
Reiän koko | 6.0 mm |
Reiän koko | 0.236 in |
Pituus | 32.0 mm |
Pituus | 1.26 in |
Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus | 6.0 mm |
Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus | 0.236 in |
Kokonaispituus | 32.0 mm |
Kokonaispituus | 1.26 in |
Kokonaisleveys | 16.0 mm |
Kokonaisleveys | 0.63 in |
Paksuus | 1.5 mm |
Paksuus | 0.059 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Leveys | 16.0 mm |
Leveys | 0.63 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa