Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 249 | 0,3094 € |
250 - 999 | 0,1656 € |
1000 + | 0,1055 € |
Väri | Oranssi |
---|---|
Koko materiaali | Polypropeeni |
Asennustapa | Clip On |
Reiän koko | 6.0 mm |
Reiän koko | 0.236 in |
Pituus | 70.0 mm |
Pituus | 2.756 in |
Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus | 11.0 mm |
Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus | 0.433 in |
Kokonaispituus | 70.0 mm |
Kokonaispituus | 2.756 in |
Kokonaisleveys | 20.0 mm |
Kokonaisleveys | 0.787 in |
Paksuus | 1.4 mm |
Paksuus | 0.055 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Leveys | 20.0 mm |
Leveys | 0.787 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa