Valikko Haku

Kierreadapteri M32 x 1.5 M20 x 1.5 36.0 mm PA Tummanharmaa

Tämän tummanharmaan (RAL 7035) polyamidisen pienentimen suojausluokitus riippuu siitä, miten sitä käytetään muiden komponenttien kanssa. Se pienentää kierteitä ja aukkoja. Sen käyttölämpötila on -40 – +100 C
Tuotekoodi:

1335919

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 99 1,7141 €
100 + 1,4929 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

85,71 €

50 x 1,7141 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Tummanharmaa
Kierrekoko M32 x M20
Tullinimike 3917400099
Sisäkierteen koko M20 x 1.5
Ulkokierteen koko M32 x 1.5
Koko materiaali Polyamidi PA6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä