Nelikulmaiset sisäkkeet ja liu'ut sopivat erinomaisesti kevyisiin nelikulmaisin putkiin. Kun ne asennetaan putken päähän, ne takaavat siistin ulkonäön valmiille tuotteelle.
Ne on rihlattu asennuksen helpottamiseksi ja tukevoittamiseksi. Nämä sisäkkeet suojaavat pintaa ja estävät lian ja muiden saasteiden pääsyn putken sisälle.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kannan leveys | Sisäkkeen korkeus | Kannan pituus | Yhteensopiva putken mitta | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2423 € - 0,529 € | 1823 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,0586 € - 0,1581 € | 135 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,0926 € - 0,2133 € | 3594 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,074 € - 0,1627 € | 7605 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,2026 € - 0,4456 € | 4172 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,1113 € - 0,3133 € | 20235 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,1032 € - 0,2397 € | 5794 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,5544 € - 1,0781 € | 1468 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,1519 € - 0,4399 € | 1149 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,0605 € - 0,138 € | 3334 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,1313 € - 0,2903 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,1697 € - 0,5951 € | 715 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa