Valikko Haku

Suojahattu kahvalla 18.8 mm 25.0 mm PVC Musta

Musta vetoliuskakorkki on valmistettu PVC:stä (80 shore), mikä tekee siitä hieman kovemman kuin punaisesta versiosta. Se sopii ihanteellisesti yleisiin suojaustarkoituksiin. Sen liuska tarjoaa tiukan vetovoiman, jolla sen saa poistettua tiukasta paikasta.
Tuotekoodi:

PCWA-0188-025

4487 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
125 - 1249 0,6296 €
1250 + 0,4066 €
Vakiopakkaus: 1250

Tilaa useita 125

Kokonaishinta:

78,70 €

125 x 0,6296 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiinnikkeen malli Työntösovite;vetoliuska
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Väri Musta
Sisähalkaisija 18.8 mm
Sisäkorkeus 25.0 mm
Suurin lämpötila 200 °C

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä