Valikko Haku

Suojahattu kahvalla 34.9 mm 25.0 mm PVC Musta

Vetoliuskalla varustettu suojus on valmistettu mustasta PVC:sta. Rakenne tekee suojuksesta helpon asentaa ja irrottaa.
Tuotekoodi:

205221069907

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 99 2,656 €
100 - 499 1,903 €
500 + 1,4649 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

132,80 €

50 x 2,656 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiinnikkeen malli Vetokieleke
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Väri Musta
Sisähalkaisija 34.9 mm
Sisäkorkeus 25.0 mm
Suurin lämpötila 200 °C

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä