Valikko Haku

Sulkutulppa 22.0 mm Nailon

Nylon Blanking Plug acts as a closure in Rectangular 19.3 - 20.0 mm diameter panel holes and creates a neat, finished appearance.
Tuotekoodi:

BPE-RJ45-01

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2642 €
5000 - 9999 0,2464 €
10000 + 0,2163 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

264,20 €

1000 x 0,2642 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 22.0 mm
Kokonaiskorkeus 10.5 mm
Kiinnikkeen malli Työntösovite
Reiän tyyppi Suorakulma
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä