Valikko Haku

Snap Fit Plug 14.0 mm 27.0 mm 3.0 mm LDPE Natural

This Snap Fit Blanking Plug is made of LDPE and is suited to protect the sharp edge of round holes in metal panel thickness of 2.5 mm. It snap easily into position and lock tightly in thin panels.
Tuotekoodi:

12975

20000 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2156 €
5000 + 0,117 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

107,80 €

500 x 0,2156 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Overall Diameter 27.0 mm
Overall Height 9.5 mm
Fitting Style Snap Fit
Hole Type Round
Colour Natural
Full Material Low Density Polyethylene
Commodity Code 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä