Valikko Haku

Metal Panel Plug 12.7 mm 18.7 mm 1.6 mm PVC Black

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 45.9 to 49.2 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Tuotekoodi:

10502

7803 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1814 €
5000 + 0,0957 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

90,70 €

500 x 0,1814 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Overall Diameter 18.7 mm
Overall Height 5.6 mm
Fitting Style Snap Fit
Hole Type Round
Colour Black
Full Material Polyvinyl Chloride
Special Features Heat Stabilized
Commodity Code 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä