Valikko Haku

Iso uritettu kantaruuvi M6  12.0 mm PA

This knurled head thumb screw is made from black Nylon and is used in applications where easy access and tool-free installation is required.
Tuotekoodi:

426006059902

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1793 €
500 - 999 0,1684 €
1000 + 0,1298 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

44,83 €

250 x 0,1793 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kannan korkeus 3.4 mm
Kierteen pituus 12.0 mm
Kierrekoko M6 
Kannan tyyppi Uritettu kanta
Ruuvityyppi Siipiruuvi
Avaintyyppi Litteä kanta
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Kokonaispituus 15.4 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä