Määrä | Yksikköhinta |
---|
Kannan läpimitta | 16.0 mm |
---|---|
Kannan läpimitta | 0.63 in |
Kannan korkeus | 3.4 mm |
Kannan korkeus | 0.134 in |
Kierteen pituus | 40.0 mm |
Kierteen pituus | 1.575 in |
Kierrekoko | M4 |
Kannan tyyppi | Uritettu kanta |
Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
Avaintyyppi | Litteä kanta |
Tullinimike | 3926909790 |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6 |
Kokonaispituus | 43.4 mm |
Kokonaispituus | 1.709 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa