Valikko Haku

Iso uritettu kantaruuvi M4 25.0 mm PA

Värittömästä nailonista valmistettu siipiruuvi.
Tuotekoodi:

426000500002

222 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1957 €
500 - 999 0,1834 €
1000 + 0,141 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

48,93 €

250 x 0,1957 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kannan korkeus 3.4 mm
Kierteen pituus 25.0 mm
Kierrekoko M4
Kannan tyyppi Uritettu kanta
Ruuvityyppi Siipiruuvi
Avaintyyppi Litteä kanta
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Kokonaispituus 28.4 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä