Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 99 | 0,5654 € |
100 - 499 | 0,5216 € |
500 + | 0,4791 € |
Kannan läpimitta | 12.0 mm |
---|---|
Kannan läpimitta | 0.472 in |
Kannan korkeus | 4.0 mm |
Kannan korkeus | 0.157 in |
Kierteen pituus | 8.0 mm |
Kierteen pituus | 0.315 in |
Kierrekoko | M3 |
Kannan tyyppi | Uritettu kanta |
Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
Avaintyyppi | Urallinen kanta |
Tullinimike | 3926909790 |
Koko materiaali | Polykarbonaatti |
Kokonaispituus | 12.0 mm |
Kokonaispituus | 0.472 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa