Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
25 - 249 | 1,3088 € |
250 - 999 | 0,5106 € |
1000 + | 0,3833 € |
Kannan läpimitta | 25.0 mm |
---|---|
Kannan läpimitta | 0.984 in |
Kannan korkeus | 12.0 mm |
Kannan korkeus | 0.472 in |
Kierrekoko | M6 |
Kierteen pituus | 8.0 mm |
Kierteen pituus | 0.315 in |
Kannan tyyppi | Wing Head |
Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
Avaintyyppi | Siipikierre |
Väri | Väritön |
Materiaali | Nailon |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa