Valikko Haku

Sivujouselliset vetosalvat

Varastossa

Jousitetut laatikkosalvat tai vetosalvat vetävät ja lukitsevat kaksi komponenttia tiukasti yhteen. Jousi mahdollistaa paremman vedon ja tiukan lukituksen. Materiaalivalikoiman ansiosta tätä laatikkosalpaa voi käyttää useissa käyttökohteissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Materiaali Osta
1,3567 € - 2,1104 € 437 Varastossa
Teräs
2,225 € - 3,4611 € 1508 Varastossa
Teräs
8,9905 € - 13,9852 € 250 Varastossa
Ruostumaton teräs
5,0759 € - 7,8959 € 1320 Varastossa
Ruostumaton teräs
Vetosalpa 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Teräs

498012

Hinta-alue
2,1104 € - 1,3567 €

Varastotasot
437 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Zinc Plated
  • Materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    Salpa ja vastakappale
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
Vetosalpa 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Teräs

498011

Hinta-alue
3,4611 € - 2,225 €

Varastotasot
1508 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Zinc Plated
  • Materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    Salpa ja vastakappale
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
Vetosalpa 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Ruostumaton teräs

497933

Hinta-alue
13,9852 € - 8,9905 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    Salpa ja vastakappale
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    90.0 mm
  • Kokonaisleveys
    47.0 mm
Vetosalpa 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

497934

Hinta-alue
7,8959 € - 5,0759 €

Varastotasot
1320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    Salpa ja vastakappale
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm