Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 19 | 21,3333 € |
20 + | 13,9511 € |
Väri | Keltainen |
---|---|
Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
Luokan painearvot | 150 |
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | DN 300, ANSI 12" |
Sylinterin halkaisija | 284.0 mm |
Sylinterin halkaisija | 11.181 in |
Ulkohalkaisija | 450.0 mm |
Ulkohalkaisija | 17.717 in |
Kokonaiskorkeus | 48.5 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.909 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa