Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 249 | 1,7798 € |
250 - 999 | 1,2513 € |
1000 + | 1,009 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Musta |
---|---|
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Aluslevyn muoto | Kaareva pyöreä |
Aluslevyn tyyppi | Aluslevy putkille |
Paksuus | 1.0 mm |
Paksuus | 0.039 in |
Sisähalkaisija | 10.4 mm |
Sisähalkaisija | 0.409 in |
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | M10 |
Reiän syvyys | 5.0 mm |
Reiän syvyys | 0.197 in |
Yhteensopivat putken halkaisijat | 50.0 - 60.0 mm |
Yhteensopivat putken halkaisijat | 1.969 - 2.362 in |
Kokonaiskorkeus | 11.7 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.461 in |
Korkeus | 14.0 mm |
Korkeus | 0.551 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa