Määrä | Yksikköhinta |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kannatintyyppi | Lukittava yläosa |
---|---|
Kokonaisleveys | 21.5 mm |
Kokonaisleveys | 0.846 in |
Kokonaiskorkeus | 15.5 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.61 in |
Sisäkorkeus | 10.0 mm |
Sisäkorkeus | 0.394 in |
Sisäleveys | 16.3 mm |
Sisäleveys | 0.642 in |
Asennustapa | Liima |
Koko materiaali | Polyamidi |
Väri | Väritön |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa