Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 22,2925 € |
50 + | 11,9248 € |
Salvan pituus | 45.0 mm |
---|---|
Salvan pituus | 1.772 in |
Kiinnityspituus | 24.0 mm |
Kiinnityspituus | 0.945 in |
Lukintaväli | 24.0 mm |
Lukintaväli | 0.945 in |
Kotelon korkeus | 20.0 mm |
Kotelon korkeus | 0.787 in |
Avaimen tyyppi | Samanlaiset avaimet |
Lukkotyyppi | Keyed Alike |
Väri | Väritön |
Valmis | Kromattu |
Koko materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Sisältää | Two keys supplied with each latch |
Tullinimike | 8301409000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa