Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
20 - 199 | 0,8033 € |
200 + | 0,3825 € |
Väri | Punainen |
---|---|
Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
Yhteensopiva laippatyyppi | 3000 PSI |
SAE-koodi | J518-61 |
Yhteensopiva nimellishalkaisija | 38.1 mm |
Yhteensopiva nimellishalkaisija | 1.5 in |
Sisähalkaisija | 63.5 mm |
Sisähalkaisija | 2.5 in |
Sisäkorkeus | 14.0 mm |
Sisäkorkeus | 0.551 in |
Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa