Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
5 - 49 | 17,8494 € |
50 - 99 | 16,9676 € |
100 + | 16,0574 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Jalustan pituus | 46.0 mm |
---|---|
Jalustan pituus | 1.811 in |
Pohjan leveys | 20.0 mm |
Pohjan leveys | 0.787 in |
Yhteensopiva levyn korkeus | 5.5 mm |
Yhteensopiva levyn korkeus | 0.217 in |
Loppuvoima | 27.0 N |
Loppuvoima | 27.0 N |
Alustava loppuvoima | 8.00 N |
Alustava loppuvoima | 8.00 N |
Nokan halkaisija | 8.0 mm |
Nokan halkaisija | 0.315 in |
Nokan projektio | 8.0 mm |
Nokan projektio | 0.315 in |
Kokonaiskorkeus | 46.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.811 in |
Väri | Musta |
Valmis | Matta |
Laippamateriaali | Teräs |
Koko materiaali | Termoplastinen |
Kahvatyyppi | Nuppikahva |
Asennusreiän etäisyys | 34.0 mm |
Asennusreiän etäisyys | 1.339 in |
Nokan materiaali | Teräs |
Kannan läpimitta | 31.0 mm |
Kannan läpimitta | 1.22 in |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa