Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
5 - 49 | 17,4796 € |
50 - 99 | 16,5978 € |
100 + | 15,7303 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Jalustan pituus | 40.0 mm |
---|---|
Jalustan pituus | 1.575 in |
Pohjan leveys | 18.0 mm |
Pohjan leveys | 0.709 in |
Yhteensopiva levyn korkeus | 4.5 mm |
Yhteensopiva levyn korkeus | 0.177 in |
Loppuvoima | 37.0 N |
Loppuvoima | 37.0 N |
Alustava loppuvoima | 16.0 N |
Alustava loppuvoima | 16.0 N |
Nokan halkaisija | 6.0 mm |
Nokan halkaisija | 0.236 in |
Nokan projektio | 6.0 mm |
Nokan projektio | 0.236 in |
Kokonaiskorkeus | 37.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.457 in |
Väri | Musta |
Valmis | Matta |
Laippamateriaali | Teräs |
Koko materiaali | Termoplastinen |
Kahvatyyppi | Nuppikahva |
Asennusreiän etäisyys | 30.0 mm |
Asennusreiän etäisyys | 1.181 in |
Nokan materiaali | Teräs |
Kannan läpimitta | 25.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.984 in |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa