Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 49 | 9,7228 € |
50 - 99 | 8,9026 € |
100 - 199 | 8,4602 € |
200 + | 7,608 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Jalustan pituus | 37.5 mm |
---|---|
Jalustan pituus | 1.476 in |
Pohjan leveys | 34.0 mm |
Pohjan leveys | 1.339 in |
Yhteensopiva levyn korkeus | 6.0 mm |
Yhteensopiva levyn korkeus | 0.236 in |
Loppuvoima | 22.0 N |
Loppuvoima | 22.0 N |
Alustava loppuvoima | 6.0 N |
Alustava loppuvoima | 6.0 N |
Nokan halkaisija | 8.0 mm |
Nokan halkaisija | 0.315 in |
Nokan projektio | 8.0 mm |
Nokan projektio | 0.315 in |
Kokonaispituus | 63.5 mm |
Kokonaispituus | 2.5 in |
Väri | Musta |
Valmis | Matta |
Koko materiaali | Polyamidi |
Kahvatyyppi | Nuppikahva |
Asennusreiän etäisyys | 23.0 mm |
Asennusreiän etäisyys | 0.906 in |
Nokan materiaali | Ruostumaton teräs |
Kannan läpimitta | 21.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.827 in |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa