Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 + | 7,2764 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Jalustan pituus | 19.0 mm |
---|---|
Jalustan pituus | 0.748 in |
Pohjan leveys | 22.0 mm |
Pohjan leveys | 0.866 in |
Yhteensopiva levyn korkeus | 4.0 mm |
Yhteensopiva levyn korkeus | 0.157 in |
Loppuvoima | 12.0 N |
Loppuvoima | 12.0 N |
Alustava loppuvoima | 3.0 N |
Alustava loppuvoima | 3.0 N |
Nokan halkaisija | 4.0 mm |
Nokan halkaisija | 0.157 in |
Nokan projektio | 4.0 mm |
Nokan projektio | 0.157 in |
Kokonaispituus | 33.0 mm |
Kokonaispituus | 1.299 in |
Väri | Musta |
Valmis | Matta |
Koko materiaali | Polyamidi |
Kahvatyyppi | Nuppikahva |
Asennusreiän etäisyys | 14.0 mm |
Asennusreiän etäisyys | 0.551 in |
Nokan materiaali | Ruostumaton teräs |
Kannan läpimitta | 12.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.472 in |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa