Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
5 - 24 | 16,1827 € |
25 - 49 | 15,3886 € |
50 - 99 | 14,5672 € |
100 + | 12,9752 € |
Loppuvoima | 55.0 N |
---|---|
Loppuvoima | 55.0 N |
Kahvan pituus | 37.0 mm |
Kahvan pituus | 1.457 in |
Alustava loppuvoima | 16.0 N |
Alustava loppuvoima | 16.0 N |
Nokan halkaisija | 12.0 mm |
Nokan halkaisija | 0.472 in |
Nokan projektio | 14.0 mm |
Nokan projektio | 0.551 in |
Kokonaispituus | 68.0 mm |
Kokonaispituus | 2.677 in |
Jalustan materiaali | Teräs |
Väri | Musta |
Valmis | Kohokuvioinen |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa