Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
5 - 199 | 8,6564 € |
200 + | 8,0963 € |
Loppuvoima | 22.0 N |
---|---|
Loppuvoima | 22.0 N |
Kahvan pituus | 25.0 mm |
Kahvan pituus | 0.984 in |
Alustava loppuvoima | 8.0 N |
Alustava loppuvoima | 8.0 N |
Nokan halkaisija | 5.0 mm |
Nokan halkaisija | 0.197 in |
Nokan projektio | 8.0 mm |
Nokan projektio | 0.315 in |
Kokonaispituus | 48.0 mm |
Kokonaispituus | 1.89 in |
Kierteen pituus | 25.0 mm |
Kierteen pituus | 0.984 in |
Jalustan materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Väri | Musta |
Valmis | Zinc Plated |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa