Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 44,5564 € |
50 + | 20,487 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 47.6 mm |
---|---|
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.874 in |
Lehden paksuus | 5.2 mm |
Lehden paksuus | 0.205 in |
Kokonaispituus | 57.2 mm |
Kokonaispituus | 2.252 in |
Kokonaispaksuus | 19.4 mm |
Kokonaispaksuus | 0.764 in |
Kokonaisleveys | 63.5 mm |
Kokonaisleveys | 2.5 in |
Maksimimomentti | 4.00 Nm |
Maksimimomentti | 4.00 Nm |
Väri | Valkoinen |
Lehden muoto | Suorakulma |
Asennusreiän muoto | Pyöreä |
Asennusreikien määrä | 4 |
Tyyppi | Säädettävä |
Tullinimike | 3926300090 |
Säädettävä vääntömomentti | 4,0 Nm |
Saranan tyyppi | Adjustable Friction Hinge |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa