Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 99 | 7,5335 € |
100 + | 6,7801 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Musta |
---|---|
Valmis | Jauhemaalattu musta pinnoite |
Salpamateriaali | Sinkkiseos |
Salvan materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Kotelon materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Salpamalli | Small Compression Latches |
Kahvatyyppi | Siipinuppikahva |
Kannan tyyli | Siipinuppi |
Avaimen tyyppi | Ei avainta |
Asennusaukon pituus | 16.2 mm |
Asennusaukon pituus | 0.638 in |
Lukintaväli | 22.4 - 33.2 mm |
Lukintaväli | 0.882 - 1.307 in |
Maksimikompressio | 4.0 mm |
Maksimikompressio | 0.157 in |
Kotelon halkaisija | 21.0 mm |
Kotelon halkaisija | 0.827 in |
Kotelon korkeus | 21.5 mm |
Kotelon korkeus | 0.846 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa