Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 99 | 21,7841 € |
100 + | 16,0595 € |
Väri | Musta |
---|---|
Valmis | Jauhemaalattu musta pinnoite |
Salpamateriaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Salvan materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Kotelon materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Salpamalli | Small Compression Latch |
Kahvatyyppi | Työkalukäyttöinen kahva |
Kannan tyyli | Upotettu, lovella |
Avaimen tyyppi | Ei avainta |
Asennusaukon pituus | 16.0 mm |
Asennusaukon pituus | 0.63 in |
Lukintaväli | 16.0 - 19.2 mm |
Lukintaväli | 0.63 - 0.756 in |
Maksimikompressio | 4.0 mm |
Maksimikompressio | 0.157 in |
Kotelon korkeus | 21.7 mm |
Kotelon korkeus | 0.854 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa