Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 1,4238 € |
5 - 9 | 1,3554 € |
10 - 19 | 1,2842 € |
20 + | 1,1398 € |
Kuormituskapasiteetti | 7 kg |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 15.4 lbs |
Kierteisen pään pituus | 9.0 mm |
Kierteisen pään pituus | 0.354 in |
Koukun projektio | 36.5 mm |
Koukun projektio | 1.437 in |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Koukun paksuus | 4.0 mm |
Koukun paksuus | 0.157 in |
Pään halkaisija | 6.5 mm |
Pään halkaisija | 0.256 in |
Kokonaiskorkeus | 23 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.906 in |
Kierrekoko | 4.8 mm |
Ruuvityyppi | Itsekierteittävä |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa