Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 1,2997 € |
5 - 9 | 1,1401 € |
10 - 19 | 1,0154 € |
20 + | 0,9418 € |
Kuormituskapasiteetti | 7 kg |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 15.4 lbs |
Kierteisen pään pituus | 8.0 mm |
Kierteisen pään pituus | 0.315 in |
Koukun projektio | 30.9 mm |
Koukun projektio | 1.218 in |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Koukun paksuus | 3.5 mm |
Koukun paksuus | 0.138 in |
Pään halkaisija | 6.0 mm |
Pään halkaisija | 0.236 in |
Kokonaiskorkeus | 19.8 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.781 in |
Kierrekoko | 3.9 mm |
Ruuvityyppi | Itsekierteittävä |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa