Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 0,9337 € |
5 - 9 | 0,8885 € |
10 - 19 | 0,842 € |
20 + | 0,7543 € |
Kuormituskapasiteetti | 3 kg |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 6.6 lbs |
Kierteisen pään pituus | 7.0 mm |
Kierteisen pään pituus | 0.276 in |
Koukun projektio | 27 mm |
Koukun projektio | 1.062 in |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Koukun paksuus | 3.0 mm |
Koukun paksuus | 0.118 in |
Pään halkaisija | 5.0 mm |
Pään halkaisija | 0.197 in |
Kokonaiskorkeus | 17 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.671 in |
Kierrekoko | 3.9 mm |
Ruuvityyppi | Itsekierteittävä |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa