Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 2,2042 € |
5 - 9 | 2,0947 € |
10 - 19 | 1,9715 € |
20 + | 1,761 € |
Kuormituskapasiteetti | 11.8 kg |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 26.0 lbs |
Kierteisen pään pituus | 20.0 mm |
Kierteisen pään pituus | 0.787 in |
Koukun projektio | 40.5 mm |
Koukun projektio | 1.593 in |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Koukun paksuus | 4.5 mm |
Koukun paksuus | 0.177 in |
Pään halkaisija | 7.5 mm |
Pään halkaisija | 0.295 in |
Kokonaiskorkeus | 34.9 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.375 in |
Kierrekoko | 5.5 mm |
Ruuvityyppi | Itsekierteittävä |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa