Ruuvien ja piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne kiinnitetään ruuveilla, ja niiden irrotettava tappi mahdollistaa oven nostamisen kehyksestä pääsyn helpottamiseksi. Tarjolla on useita materiaaleja ja kiertokulmia eri käyttökohteisiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Irrotettavuus | Kokonaispituus | Väri | Asennussuunta | Asennustapa | Kokonaisleveys | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,6678 € - 64,4024 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Kiinnitetty
|
4.98 in
126.5 mm
|
Väritön
|
Vastakkainen käsi
|
Ruuvi
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||
5,627 € - 11,8167 € | 198 Varastossa |
Irrotettava
|
3.228 in
82.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvi
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
5,627 € - 11,8167 € | 95 Varastossa |
Irrotettava
|
3.228 in
82.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvi
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
7,2151 € - 13,513 € | 1 Varastossa |
Irrotettava
|
4.961 in
126.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvattava
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
5,9555 € - 12,3629 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Irrotettava
|
4.961 in
126.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvattava
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
27,8199 € - 58,4218 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Kiinnitetty
|
1.732 in
44 mm
|
Hopea
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Screw In
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
7,5499 € - 21,2981 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Irrotettava
|
4.213 in
107.0 mm
|
Harmaa
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvi
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
7,5499 € - 21,2981 € | 100 Varastossa |
Irrotettava
|
4.213 in
107.0 mm
|
Harmaa
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvi
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
5,0316 € - 10,5663 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Irrotettava
|
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvattava
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
79563E | 3,2809 € - 6,8899 € | 593 Varastossa |
Irrotettava
|
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvattava
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
6,2841 € - 11,5004 € | 3 Varastossa |
Irrotettava
|
2.283 in
58.0 mm
|
Väritön
|
Oikeakätinen
|
Ruuvattava
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
3,6691 € - 6,4402 € | 144 Varastossa |
Irrotettava
|
2.283 in
58.0 mm
|
Väritön
|
Vasenkätinen
|
Ruuvattava
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
3,6555 € - 6,8715 € | 222 Varastossa |
Irrotettava
|
2.283 in
58.0 mm
|
Väritön
|
Oikeakätinen
|
Ruuvattava
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
395403E | 16,0047 € - 31,7124 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Irrotettava
|
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvattava
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
10,0628 € - 18,4007 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Irrotettava
|
3.307 in
84.0 mm
|
Väritön
|
Oikeakätinen
|
Ruuvattava
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
7,0645 € - 13,2337 € | 157 Varastossa |
Irrotettava
|
4.961 in
126.0 mm
|
Väritön
|
|
Screw-On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
7,0645 € - 13,2337 € | 94 Varastossa |
Irrotettava
|
4.961 in
126.0 mm
|
Väritön
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa