Ruuvien ja piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne kiinnitetään ruuveilla, ja niiden irrotettava tappi mahdollistaa oven nostamisen kehyksestä pääsyn helpottamiseksi. Tarjolla on useita materiaaleja ja kiertokulmia eri käyttökohteisiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Irrotettavuus | Kokonaispituus | Väri | Asennussuunta | Asennustapa | Kokonaisleveys | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,732 € - 28,8373 € | 28 Varastossa |
Removable
|
4.681 in
118.9 mm
|
Musta
|
Yleispätevä
|
Ruuvattava
|
1.402 in
35.6 mm
|
||||
8,2146 € - 17,2506 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvi
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
497571 | 51,3412 € - 107,8166 € | 41 Varastossa |
Kiinnitetty
|
4.016 in
102.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvi
|
3.169 in
80.5 mm
|
|||
46,0017 € - 96,6037 € | 36 Varastossa |
Kiinnitetty
|
4.98 in
126.5 mm
|
Väritön
|
Ei sovellu
|
Ruuvi
|
2.307 in
58.6 mm
|
||||
5,627 € - 11,8167 € | 100 Varastossa |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvi
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
30,6678 € - 64,4024 € | 49 Varastossa |
Kiinnitetty
|
4.98 in
126.5 mm
|
Väritön
|
Vasenkätinen
|
Ruuvi
|
1.193 in
30.3 mm
|
||||
6,1061 € - 12,823 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvi
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
4,6412 € - 12,1904 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Removable
|
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvi
|
1.988 in
50.5 mm
|
||||
30,6678 € - 64,4024 € | 48 Varastossa |
Kiinnitetty
|
4.98 in
126.5 mm
|
Väritön
|
Vastakkainen käsi
|
Ruuvi
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||
5,627 € - 11,8167 € | 140 Varastossa |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvi
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
27,8199 € - 58,4218 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Kiinnitetty
|
1.732 in
44 mm
|
Hopea
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Screw In
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
5,175 € - 10,8676 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Irrotettava tappi
|
3.15 in
80 mm
|
Hopea
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvattava ja hitsattu
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
3,6555 € - 6,8715 € | 222 Varastossa |
Removable
|
2.283 in
58.0 mm
|
Väritön
|
Oikeakätinen
|
Ruuvattava
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
7,5499 € - 21,2981 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Harmaa
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvi
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
7,5499 € - 21,2981 € | 50 Varastossa |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Harmaa
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvi
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
79563E | 3,2809 € - 6,8899 € | 593 Varastossa |
Removable
|
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvattava
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
6,2841 € - 11,5004 € | 3 Varastossa |
Removable
|
2.283 in
58.0 mm
|
Väritön
|
Oikeakätinen
|
Ruuvattava
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
5,0316 € - 10,5663 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Removable
|
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruuvattava
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
10,0628 € - 18,4007 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Removable
|
3.307 in
84.0 mm
|
Väritön
|
Oikeakätinen
|
Ruuvattava
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
3,6691 € - 6,4402 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Removable
|
2.283 in
58.0 mm
|
Väritön
|
Vasenkätinen
|
Ruuvattava
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa