Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 2,8851 € |
500 - 999 | 2,7382 € |
1000 + | 2,5912 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kotelon materiaali | Akryylinitriili-butadieeni-styreeni |
---|---|
Salpamekanismi | Haka |
Väri | Norsunluunvalkoinen |
Magneetin materiaali | Ferriitti |
Asennustyyppi | Ruuvattava |
Haan paino | 32.0 g |
Haan paino | 32.0 g |
Kokonaispituus | 43.0 mm |
Kokonaispituus | 1.693 in |
Kokonaisleveys | 17.0 mm |
Kokonaisleveys | 0.669 in |
Levyn pituus | 24.0 mm |
Levyn pituus | 0.945 in |
Levyn leveys | 13.5 mm |
Levyn leveys | 0.531 in |
Kotelon materiaali | ABS |
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys | 13.0 mm |
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys | 0.512 in |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 34.0 mm |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.339 in |
Tullinimike | 8302420090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa