Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 99 | 5,0889 € |
100 - 499 | 2,3782 € |
500 - 999 | 2,1631 € |
1000 + | 2,0673 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kotelon materiaali | Akryylinitriili-butadieeni-styreeni |
---|---|
Salpamekanismi | Haka |
Väri | Valkoinen |
Magneetin materiaali | Ferriitti |
Asennustyyppi | Ruuvattava |
Haan paino | 16.3 g |
Haan paino | 16.3 g |
Kokonaispituus | 45.0 mm |
Kokonaispituus | 1.772 in |
Kokonaisleveys | 14.5 mm |
Kokonaisleveys | 0.571 in |
Levyn pituus | 26.0 mm |
Levyn pituus | 1.024 in |
Levyn paksuus | 1.4 mm |
Levyn paksuus | 0.055 in |
Levyn leveys | 12.0 mm |
Levyn leveys | 0.472 in |
Kotelon materiaali | ABS |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 36.0 mm |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.417 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa