Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 0,9439 € |
5 - 9 | 0,828 € |
10 - 19 | 0,7374 € |
20 + | 0,684 € |
Kuormituskapasiteetti | 3 kg |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 6.6 lbs |
Koukun projektio | 21.8 mm |
Koukun projektio | 0.858 in |
Koukun paksuus | 2.7 mm |
Koukun paksuus | 0.106 in |
Asennussuunta | Pysty |
Koukun korkeus | 13.9 mm |
Koukun korkeus | 0.547 in |
Asennustyyppi | Kierteinen pää |
Kierteisen pään pituus | 6.5 mm |
Kierteisen pään pituus | 0.256 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa