Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 15,3339 € |
5 - 9 | 14,5809 € |
10 - 19 | 13,8279 € |
20 + | 12,2945 € |
Kuormituskapasiteetti | 15.9 kg |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 35 lbs |
Koukun projektio | 22.2 mm |
Koukun projektio | 0.874 in |
Koukun paksuus | 4.0 mm |
Koukun paksuus | 0.157 in |
Asennussuunta | Pysty |
Asennusreikien määrä | 1 |
Koukun korkeus | 16.0 mm |
Koukun korkeus | 0.63 in |
Asennusleveys | 9.0 mm |
Asennusleveys | 0.354 in |
Asennustyyppi | Yhden ruuvin kiinnitys |
Tullinimike | 7326909890 |
Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa