Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 14,6904 € |
5 - 9 | 13,9648 € |
10 - 19 | 13,2392 € |
20 + | 12,7969 € |
Kuormituskapasiteetti | 20 kg |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 44 lbs |
Koukun projektio | 25.0 mm |
Koukun projektio | 0.984 in |
Koukun paksuus | 4.0 mm |
Koukun paksuus | 0.157 in |
Asennussuunta | Vaakasuora |
Asennusreikien määrä | 2 |
Koukun korkeus | 19.0 mm |
Koukun korkeus | 0.748 in |
Asennusleveys | 28.0 mm |
Asennusleveys | 1.102 in |
Asennuskorkeus | 12.0 mm |
Asennuskorkeus | 0.472 in |
Asennustyyppi | Vaakasuora asennus ruuveilla |
Tullinimike | 3926909790 |
Koko materiaali | 303 Ruostumaton teräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa